Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | L-kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 5 x 1.5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 7.8 mm ± 0.2 mm (0.3071" ± 0.0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 48,00 mm |
A2 | Ø 16,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2050-5200-0010 | 1,00 m |
ZK2050-5200-0030 | 3,00 m |
ZK2050-5200-0050 | 5,00 m |
ZK2050-5200-0100 | 10,00 m |
ZK2050-5200-0120 | 12,00 m |
ZK2050-5200-0200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen