Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | 7/8"-16 UN |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 5 x 2,5 mm² (ca. AWG14) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 9,1 mm ± 0,2 mm (0,3583" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2031-1400__web_dimensions.gif)
A1 | 45,60 mm |
A2 | 40,90 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2031-1400-0050 | 5,00 m |
ZK2031-1400-0100 | 10,00 m |
ZK2031-1400-0200 | 20,00 m |
ZK2031-1400-0300 | 30,00 m |
ZK2031-1400-0600 | 60,00 m |
ZK2031-1400-0800 | 80,00 m |
ZK2031-1400-0999 | 100 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen