Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | 7/8"-16 UN |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | 7/8"-16 UN |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 5 x 2,5 mm² (ca. AWG14) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 9,1 mm ± 0,2 mm (0,3583" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 78,00 mm |
A2 | 26,00 mm |
B1 | 53,90 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2031-1112-0010 | 1,00 m |
ZK2031-1112-0020 | 2,00 m |
ZK2031-1112-0030 | 3,00 m |
ZK2031-1112-0050 | 5,00 m |
ZK2031-1112-0100 | 10,00 m |
ZK2031-1112-0150 | 15,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen