Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | 7/8" |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | 7/8" |
Steckerart | Flansch Vorderwandmontage mit Litzen |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 5 x 1.5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 7.8 mm ± 0.2 mm (0.3071" ± 0.0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2030-1114__web_dimensions.gif)
A1 | 55,00 mm |
A2 | 26,00 mm |
B1 | 24,80 mm |
B2 | 23,80 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2030-1114-0005 | 0,50 m |
ZK2030-1114-0010 | 1,00 m |
ZK2030-1114-0020 | 2,00 m |
ZK2030-1114-0030 | 3,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen