![ZK4704-0461-2xxx | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT, torsionsfähig/robotertauglich](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk4704-0461-2xxx__web_preview.png)
hochdynamische, torsionsfähige Leitungen mit 2 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30m/s²,
min. Biegeradius = 144 mm (12 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 0,75 mm² + (2 x 0,34 mm²) + (2 x AWG22))
Mit UL- und CSA-Zulassung.
geeignet für:
- für Motoren mit itec®-Stecker (OCT)
- Servo I/Os (IP20)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | itec® (Serie 915) |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-adrig + Schirmgeflecht |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 0,75 mm² (ca. AWG18) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 12,0 mm ± 0,2 mm (0,472" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/itec-open__web_dimensions.gif)
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/915_Bu_9__web_anschlusstechnik.gif)
A1 | 44,00 mm |
A2 | 19,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4704-0461-2xxx | xxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxx = 050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge 20 m |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen