LösenAnheftenSchließen

ZK7672-AS00-3xxx | B17, Power-Leitung, PPE, 5 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, key 2 (400 V AC)

ZK7672-AS00-3xxx | B17, Power-Leitung, PPE, 5 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, key 2 (400 V AC)

ZK7672-AS00-3xxx | B17, Power-Leitung, PPE, 5 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, key 2 (400 V AC)

ZK7672-AS00-3xxx | B17, Power-Leitung, PPE, 5 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, key 2 (400 V AC)

ZK7672-AS00-3xxx | B17, Power-Leitung, PPE, 5 x 1,5 mm² + 2 x 0,75 mm², feste Verlegung, key 2 (400 V AC)

B17, Flansch, gerade, kurz, Buchse+Buchse, Polzahl 5+2, Vierkantflansch, P‑kodiert – offenes Ende

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB17
SteckerartVierkantflansch
KontaktartBuchse+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)5+2 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)7-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 1.5 mm² (approx. AWG16) + 2 x 0.75 mm² (approx. AWG18)
A142,00 mm
A225,00 mm
A320,00 mm
A423,00 mm
A514,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7672-AS00-30202,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen