LösenAnheftenSchließen

ZK7624-2425-0xxx | B17, ECP-Leitung, PUR, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2

ZK7624-2425-0xxx | B17, ECP-Leitung, PUR, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2

ZK7624-2425-0xxx | B17, ECP-Leitung, PUR, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2

ZK7624-2425-0xxx | B17, ECP-Leitung, PUR, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2

ZK7624-2425-0xxx | B17, ECP-Leitung, PUR, 4 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2
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
EtherCAT P-Leitung, ECP, PUR, schleppkettentauglich, B17, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 4+4 Pin, P‑kodiert – B17, Stecker, gerade, Stift+Stift, 4+4 Pin, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB17
SteckerartStecker
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)4+4 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
BaugrößeB17
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)4+4 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)4 x 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser10,8 mm ± 0.2 mm ("0,4252 ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)
A173,60 mm
A223,00 mm
B173,60 mm
B223,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7624-2425-0xxx

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen