dynamische, schleppkettenfähige Leitungen mit 5 Mio. Biegezyklen, max. 120 m/min, max. 4 m/s²,
min. Biegeradius = 75 mm (10 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 2 x 0,25 mm²)
Mit UL- und CSA-Zulassung
geeignet für:
- ZK4530-8110-xxxx
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | itec® (Serie 615) |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 12-polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | itec® (Serie 615) |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 12-polig |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz, ähnlich RAL 9011 |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 2 x 0,25 mm² |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 7,5 mm ± 0,3 mm (0,2952" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 44,00 mm |
A2 | 19,00 mm |
B1 | 44,00 mm |
B2 | 19,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4531-8110-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen