LösenAnheftenSchließen

ZB7308-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 4 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG26), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,9 mm (±0,4 mm)
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
EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 3 G 4 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 10,9 mm (±0,4 mm)

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB7308-xxxx
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,14 mm² (AWG26)
Aderquerschnittsfläche (Power)3 x 4,0 mm² (ca. AWG12)
Aderquerschnittsfläche (Signal)2 x 1.5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser10,9 mm ± 0,4 mm (0,429" ± 0,0157")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)
BestellangabenLänge
ZB7308-xxxxMeterware

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen