LösenAnheftenSchließen

ZB7307-xxxx | EtherCAT P-Leitung, mit Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, (3G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22)), schwarz mit rotem Streifen, AD = 12,5 mm (±0,4 mm)

ZB7307-xxxx | EtherCAT P-Leitung, mit Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, (3G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22)), schwarz mit rotem Streifen, AD = 12,5 mm (±0,4 mm)

ZB7307-xxxx | EtherCAT P-Leitung, mit Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, (3G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22)), schwarz mit rotem Streifen, AD = 12,5 mm (±0,4 mm)

ZB7307-xxxx | EtherCAT P-Leitung, mit Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, (3G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22)), schwarz mit rotem Streifen, AD = 12,5 mm (±0,4 mm)

ZB7307-xxxx | EtherCAT P-Leitung, mit Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, (3G2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22)), schwarz mit rotem Streifen, AD = 12,5 mm (±0,4 mm)
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
Technische DatenZB7307-xxxx
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)3 x 2,5 mm² (ca. AWG14) + 2 x 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser12,5 mm ± 0,3 mm (0,492" ± 0,0118")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)
BestellangabenLänge
ZB7307-xxxxMeterware

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen