LösenAnheftenSchließen

ZB7303-xxxx | EtherCAT-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)

ZB7303-xxxx | EtherCAT-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)

ZB7303-xxxx | EtherCAT-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)

ZB7303-xxxx | EtherCAT-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)

ZB7303-xxxx | EtherCAT-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4 x 4 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)
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
EtherCAT P-Leitung, Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 4x4mm² + 2x2,5mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 (±0,2mm)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB7303-xxxx
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)4 x 4,0 mm² (ca. AWG12)
Aderquerschnittsfläche (Signal)2 x 2,5 mm² (ca. AWG 14)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser15,0 mm ± 0,3 mm (0,5906" ± 0,0118")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)
BestellangabenLänge
ZB7303-00505,00 m
ZB7303-010010,00 m
ZB7303-025025,00 m
ZB7303-050050,00 m
ZB7303-R001100 m
ZB7303-R002250 m
ZB7303-R003500 m
ZB7303-R0041000 m

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen