LösenAnheftenSchließen

ZB7005 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, 1 x 4 x AWG24, schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,7 mm (±0,3 mm), Biegeradius (R) = 40 mm

ZB7005 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, 1 x 4 x AWG24, schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,7 mm (±0,3 mm), Biegeradius (R) = 40 mm

ZB7005 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, 1 x 4 x AWG24, schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,7 mm (±0,3 mm), Biegeradius (R) = 40 mm

ZB7005 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, 1 x 4 x AWG24, schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,7 mm (±0,3 mm), Biegeradius (R) = 40 mm

ZB7005 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, 1 x 4 x AWG24, schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,7 mm (±0,3 mm), Biegeradius (R) = 40 mm
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
EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich, (1 x 4 x AWG24), schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,7 mm (±0,3 mm)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB7005
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,25 mm² (AWG24)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,7 mm ± 0,3 mm (0,2244" ± 0,0118")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)
BestellangabenLänge
ZB7005Meterware

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen