LösenAnheftenSchließen

ZB7003 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, feste Verlegung, 1 x 4 x AWG22/7, schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,1 mm (±0,15 mm)

ZB7003 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, feste Verlegung, 1 x 4 x AWG22/7, schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,1 mm (±0,15 mm)

ZB7003 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, feste Verlegung, 1 x 4 x AWG22/7, schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,1 mm (±0,15 mm)

ZB7003 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, feste Verlegung, 1 x 4 x AWG22/7, schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,1 mm (±0,15 mm)

ZB7003 | EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, feste Verlegung, 1 x 4 x AWG22/7, schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,1 mm (±0,15 mm)
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
EtherCAT P-Leitung, geschirmt, PUR, feste Verlegung, (1 x 4 x AWG22/7), schwarz mit rotem Streifen, AD = 5,1 mm (±0,15 mm)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB7003
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,1 mm ± 0,15 mm (0,200787" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)
BestellangabenLänge
ZB7003Meterware

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen