Produktinformationen
Technische Daten | ZS3000-0103 |
---|---|
Baugröße | Thermoelement-Stecker |
Steckerart | Stecker |
Anschlussart Adern | Quick Wire |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24 ... AWG20 (0,22 mm² ... 0,5 mm²) |
Farbe Griffkörper | grün |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS3000-0101 | Thermoelement-Stecker in Miniaturausführung, grün, Thermopaar: NiCr-Ni, Typ K gemäß DIN EN 60584, VPE = 10 Stück |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen