LösenAnheftenSchließen

ZS2000-2320 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-2320 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-2320 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-2320 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

ZS2000-2320 | M8-Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67

Feldkonfektionierbare M8-Kupplung für Sensor- und Powerleitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-2320
Schirmungnein
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG20 (0.5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4 - 5,5 mm
Farbe Griffkörperschwarz
Abmessungen
A140,00 mm
A2Ø 14,00 mm
Bestellangaben
ZS2000-2320Kupplung feldkonfektionierbar, Sensor und Power, IP65/67, M8, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert, 0,14…0,5 mm², Ø 4…5,5 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen