Produktinformationen
Technische Daten | ZS2000-1314 |
---|---|
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | B‑kodiert |
Anschlussart Adern | Lötanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG28 ... AWG22 (0,08 mm² ... 0,34 mm²) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 3,0...5,0 mm |
Farbe Griffkörper | metall |
![Abmessungen](https://multimedia.beckhoff.com/media/zs2000-1213__web_dimensions.png)
A1 | 44,0 mm |
A2 | Ø12,0 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS2000-1314 | Stecker feldkonfektionierbar, Motor/Sensor, IP67, M8, gerade, Stift, 5-polig, B-kodiert |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen