LösenAnheftenSchließen

ZS7200-P001 | Flansch, PCB, EtherCAT/Ethernet, IP65/67, geschirmt, 20,2 mm/11,0 mm
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
B17, Flansch, geschirmt, lang, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 20,2 mm/11,0 mm

 

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS7200-P001
BaugrößeB17
SteckerartFlansch Hinterwandmontage mit Printkontakten
KontaktartStift+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)4+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Abmessungen
A139,00 mm
A230,40 mm
A322,00 mm
A433,00 mm
A5M24
A611,00 mm
A75.50 mm
A820,20 mm
A91,50 mm
A100,80 mm
A111,11 mm
Bestellangaben
ZS7200-P001B17, Flansch, geschirmt, lang, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 20,2 mm/11,0 mm

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen