B17, Kupplung, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 9,5…10,5 mm
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS7200-A014 |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | B17 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG14/2,5 mm² |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 10,0...11,5 mm |
Farbe Griffkörper | metall |
A1 | ca. 68,0 mm |
A2 | Ø23,0 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS7200-A014 | B17, Kupplung, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert, IP65/67, Ø 9,5…10,5 mm |
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen