Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZS7200-0010 |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | B17 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Power) | AWG16/1,5 mm² |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader (Ethernet) | AWG22/0,34 mm² |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS7200-0010 | B17, Kupplung, Metall, geschirmt, crimp, gerade, Stift+Stift, Polzahl 5+4, P-kodiert, IP65/67, Ø 11 mm |
Zubehör | |
---|---|
ZB8810-0000 | Crimpzange für Ethernet-Element, M8-, B12-, B17-, B23-Kontakte |
ZB8810-0001 | Crimpeinsatz und Locator für Ethernet-Element, M8-, B12-, B17-Kontakte |
ZS7000-C001 | Crimpkontakt, Ethernet-Element, Stift, AWG22/0,34 mm², VPE = 50 Stück |
ZS7000-C005 | Crimpkontakt B17, Stift, 1,5 mm², VPE = 50 Stück |
ZS7200-B003 | Schutzkappe B17, Stecker, Kunststoff, IP67, VPE = 10 Stück |
ZS7200-B004 | Schutzkappe B17, Stecker, Metall, IP67, VPE = 5 Stück |
ZS7200-B005 | Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, rot, VPE = 10 Stück |
ZS7200-B006 | Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, gelb, VPE = 10 Stück |
ZS7200-B007 | Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, blau, VPE = 10 Stück |
ZS7200-B008 | Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, grün, VPE = 10 Stück |
ZS7200-B015 | Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, orange, VPE = 10 Stück |
ZS7200-B016 | Farbkodierung Steckverbinder/Vierkantflansch B17, grau, VPE = 10 Stück |
ZB8802-0002 | Schraubwerkzeug für B17-Steckverbinder, SW22 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen