Systemübersicht Modbus

Systemübersicht Modbus
Systemübersicht Modbus

Modbus RTU

Modbus RTU ist ein offenes, serielles Kommunikationsprotokoll, das auf der Master-/Slavearchitektur basiert. Da es recht einfach auf beliebigen seriellen Schnittstellen zu implementieren ist, hat es eine weite Verbreitung gefunden.

Modbus TCP

Durch die offenen Standards ist Modbus TCP ein weitverbreiteter Ansatz zur Nutzung von Ethernet in der Automatisierungstechnik. Modbus TCP verfügt über einen eigenen so genannten „Well known port (Port 502)“, der es im Internet routingfähig macht.

Ihre Auswahl:
    • BC7300 | Modbus-Busklemmen-Controller

      BC7300 | Modbus-Busklemmen-Controller

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      K-Bus, Modbus RTU
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      D-Sub
      Programmspeicher:
      32/96 kByte
    • BC8050 | RS485-Busklemmen-Controller

      BC8050 | RS485-Busklemmen-Controller

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      K-Bus, Modbus RTU, RS232, RS485/RS422
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      D-Sub
      Programmspeicher:
      48 kByte
    • BC8150 | RS232-Busklemmen-Controller

      BC8150 | RS232-Busklemmen-Controller

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      K-Bus, Modbus RTU, RS232, RS485/RS422
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      D-Sub
      Programmspeicher:
      48 kByte
    • BK7350 | Modbus-Buskoppler

      BK7350 | Modbus-Buskoppler

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      K-Bus, Modbus RTU
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      D-Sub
    • BK9000 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      BK9000 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      ADS, K-Bus, Modbus TCP, RT-Ethernet
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
    • BK9050 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      BK9050 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      ADS, K-Bus, Modbus TCP, RT-Ethernet
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
    • BK9100 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      BK9100 | Ethernet-TCP/IP-Buskoppler

      Produktserie:
      Busklemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      RT-Ethernet, ADS, Modbus TCP, K-Bus
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
    • CX8090 | Embedded-PC mit Arm9™ und 2-Port-Ethernet-Switch

      CX8090 | Embedded-PC mit Arm9™ und 2-Port-Ethernet-Switch

      Produktserie:
      Embedded-PC
      Prozessor:
      Arm9™, 400 MHz
      Steuerungssoftware:
      TwinCAT 2 PLC
      Kommunikation:
      Ethernet, EtherCAT
    • EK9000 | ModbusTCP/UDP-Buskoppler

      EK9000 | ModbusTCP/UDP-Buskoppler

      Produktserie:
      EtherCAT-Klemmen
      Typ/Signal:
      Koppler
      Kommunikation:
      EtherCAT, Modbus TCP
      Anschlusstechnologie (Businterface):
      RJ45
    • TF6250 | TwinCAT 3 Modbus TCP

      TF6250 | TwinCAT 3 Modbus TCP

      Beschreibung:
      Kommunikation mit Modbus-TCP-Geräten (Server- und Client-Funktionalität)
    • TF6255 | TwinCAT 3 Modbus RTU

      TF6255 | TwinCAT 3 Modbus RTU

      Beschreibung:
      serielle Kommunikation mit Modbus-Endgeräten
    • TS6250 | TwinCAT Modbus TCP Server

      TS6250 | TwinCAT Modbus TCP Server

      Beschreibung:
      Lizenz zur Nutzung des TwinCAT Modbus TCP Servers zur Kommunikation mit Modbus-TCP-Geräten
    • TS6255 | TwinCAT PLC Modbus RTU

      TS6255 | TwinCAT PLC Modbus RTU

      Beschreibung:
      Lizenz zur Nutzung einer SPS-Bibliothek zur seriellen Kommunikation mit Modbus-Endgeräten