TwinSAFE SC

Integration von Standardsignalen in Sicherheitsapplikationen

TwinSAFE-SC-I/Os sind als EtherCAT-Klemmen, EtherCAT-Box-Module und EtherCAT-Steckmodule verfügbar und unterscheiden sich optisch von Standard-I/Os durch eine gelbe Markierung auf der Gehäusefront.
TwinSAFE-SC-I/Os sind als EtherCAT-Klemmen, EtherCAT-Box-Module und EtherCAT-Steckmodule verfügbar und unterscheiden sich optisch von Standard-I/Os durch eine gelbe Markierung auf der Gehäusefront.

Mithilfe der TwinSAFE-SC-Technologie (TwinSAFE Single Channel) ist es möglich, in beliebigen Netzwerken bzw. Feldbussen Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar zu machen. Dazu werden EtherCAT-I/Os aus dem Bereich Analog-Eingang, Winkel-/Wegmessung oder Kommunikation (4…20 mA, Inkremental-Encoder, IO-Link usw.) um die TwinSAFE-SC-Funktion erweitert. Die signaltypischen Eigenschaften und Standard-Funktionalitäten der I/O-Komponenten bleiben dabei erhalten.

Die TwinSAFE-SC-Technologie ermöglicht eine Kommunikation über ein TwinSAFE-Protokoll. Diese Verbindungen können von der üblichen sicheren Kommunikation über Safety over EtherCAT unterschieden werden. Die Daten der TwinSAFE-SC-Komponenten werden über ein TwinSAFE-Protokoll zu der TwinSAFE Logic geleitet und können dort im Kontext sicherheitsrelevanter Applikationen verwendet werden. Detaillierte und durch den TÜV SÜD bestätigte/berechnete Beispiele zur korrekten Anwendung der TwinSAFE-SC-Komponenten und der jeweiligen normativen Klassifizierung können dem Applikationshandbuch entnommen werden.

Die Kombination von ELX-Klemmen mit der TwinSAFE-SC-Technologie stellt eine hochkompakte Lösung für Applikationen mit Anforderungen an eigensichere Signalübertragung und funktionale Sicherheit dar. So ermöglichen die ELX-Klemmen mit TwinSAFE SC den direkten Anschluss eigensicherer Feldgeräte bis Zone 0/20.

Vorteile

Standard Eingangssignale werden über die TwinSAFE-SC-I/Os verarbeitet. Dieses bietet folgende Vorteile:

  • Kostenoptimierung durch Einsparung spezieller Sicherheitshardware für Sensoren
  • flexible Sensorauswahl gemäß den Anforderungen der Anlage
  • einfache Erweiterung von Bestandsanlagen durch eine zweite Messmethode für sicherheitstechnische Aufgaben
  • vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für zwei verschiedene Messmethoden

Typische Anwendungsszenarien

Analogwertverarbeitung mit TwinSAFE SC mit zwei unterschiedlichen Messmethoden:

  • Drehzahlüberwachung: Antrieb mit Sicherheitsfunktion (z. B. STO) und Sin/Cos-Encoder mit EL5021-0090
  • Temperaturmessung: Thermoelement Typ K mit EL3312 und Pt100-Messwiderstand mit EL3214-0090
  • Füllstandsmessung: Ultraschall-Sensor (0…10 V) mit EP3174-0092 und Pegelsonde (4…20 mA) mit EL3152
  • Druckmessung: Drucksensor (IO-Link-Schnittstelle) mit EJ6224 und ein Drucksensor (4…20 mA) mit EJ3124-0090
  • Überwachung von Hubgeräten, Schlaffseil-Erkennung und Überlast: DMS-Sensoren an den Umlenkrollen (EL3356-0090 und EL3751)

Produkte

ELxxxx-0090 | TwinSAFE SC

ELxxxx-0090 | TwinSAFE SC

Mithilfe der TwinSAFE-SC-Technologie ist es möglich, Standardsignale für sicherheits­technische Aufgaben nutzbar zu machen.

EPxxxx | TwinSAFE/TwinSAFE SC

EPxxxx | TwinSAFE/TwinSAFE SC

Mit der Integration von TwinSAFE wird die hohe Performance von EtherCAT nun auch für die Sicherheitstechnik verfügbar.

EJxxxx-0090 | TwinSAFE SC

EJxxxx-0090 | TwinSAFE SC

Mithilfe der TwinSAFE-SC-Technologie ist es möglich, Standardsignale für sicherheits­technische Aufgaben nutzbar zu machen.