Die Mini-Durchsteck-Stromwandler SCT1111 können platzsparend mittels Schnappbefestigung auf einer DIN-Hutschiene positioniert werden und eignen sich damit für Messungen auf engsten Bauräumen, z. B. direkt in der Unterverteilung. Dabei werden zwei Stromwandler auf die Hutschiene aufgerastet, der dritte Stromwandler wird auf die befestigten Stromwandler aufgesteckt. Angeschlossen wird über eine entnehmbare Klemme, die eine Vorverdrahtung ermöglicht.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | SCT1111-0050 |
---|---|
Genauigkeitsklasse | 1 |
Primärstrom | 50 A AC |
Sekundärstrom | 1 A |
Bemessungsleistung | 0,4 VA |
Max. Durchmesser Rundleiter | 7,6 mm |
Baugröße | 1 |
Abmessungen (B x H x T) | 27,5 mm x 46,5 mm x 19 mm |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus, EAC |
Zubehör | |
---|---|
ZB8201-0110 | Schnappbefestigung für SCT1xxx |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen