![PS9731-2410-0000 | DC/DC-Wandler PS9700; Ausgang: 24 V DC/10 A; Eingang: 36…60 V DC](https://multimedia.beckhoff.com/media/ps9731-2410-0000__web_preview.png)
Der DC/DC-Wandler PS9731-2410-0000 ist ein Spannungswandler und arbeitet mit Eingangsspannungen zwischen 36 V DC bis 60 V DC. Er erzeugt eine Ausgangsspannung von 24 V DC mit 10 A.
Besondere Eigenschaften:
- Spannungen auf eine andere Spannungsebene wandeln
- Spannungen auffrischen, verstärken und stabilisieren
- eine galvanisch getrennte SELV/PELV-Spannung bereitstellen
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | PS9731-2410-0000 |
---|---|
Eingangsspannung | 48 V DC (±25 %) |
Eingangsspannungsbereich | 36…60 V DC |
Eingangsstrom | 5,4 A |
Einschaltstrom | Spitze 9 A typ. |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Einstellbereich | 24…28 V DC |
Ausgangsstrom | 10 A |
Kurzschlussstrom | 16 A |
Verlustleistung | 15,4 W |
Typ. Überbrückungszeit | 7 ms |
Wirkungsgrad | ca. 94 % |
Betriebstemperaturbereich | -25…+70 °C |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Gewicht | ca. 520 g |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Schutzart | IP20 |
Gehäusedaten | Stromversorgung |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 42 mm x 124 mm x 117 mm |
Material | Aluminium |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Verdrahtung | Eingang/Ausgang: Schraubtechnik |
Anschlussquerschnitt | e*: max. 6 mm², f*: max. 4 mm², a*: max. 4 mm² |
Max. Kabeldurchmesser mit Endhülse | 2,8 mm |
Anschlussquerschnitt AWG | Eingang/Ausgang: AWG20-10 |
Abisolierlänge | 7 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen