![IL2302-Bxxx | Koppler Box, 4-Kanal-Digital-Eingang + 4-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/il2302-b318__web_preview.png)
Das Koppler-Box-Modul IL2302-Bxxx kombiniert vier digitale Eingänge und vier digitale Ausgänge auf einem Gerät. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A, sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Signalzustand wird jeweils über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Kommunikation | Businterface |
---|---|---|
IL2302-B110 | EtherCAT|IP-Link | 2 x M12-Buchse, 4-polig, D-kodiert |
IL2302-B310 | PROFIBUS|IP-Link | 1 x M12-Buchse, 5-polig, B-kodiert |
IL2302-B318 | PROFIBUS|IP-Link | 1 x M12-Buchse, 5-polig, 1 x M12-Stecker, 5-polig (T-Stück integriert), B-kodiert |
IL2302-B510 | CANopen|IP-Link | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IL2302-B518 | CANopen|IP-Link | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IL2302-B520 | DeviceNet|IP-Link | 1 x M12-Stecker, 5-polig |
IL2302-B528 | DeviceNet|IP-Link | 1 x M12-Stecker, 5-polig, 1 x M12-Buchse, 5-polig (T-Stück integriert) |
IL2302-B900 | ADS|Modbus TCP|RT-Ethernet|IP-Link | 1 x RJ45-Buchse |
IL2302-B901 | ADS|Modbus TCP|RT-Ethernet|IP-Link | 1 x M12-Buchse, 4-polig (D-kodiert) |
IL2302-B903 | PROFINET|IP-Link | 1 x M12-Buchse, 4-polig (D-kodiert) |
IL2302-B905 | EtherNet/IP|IP-Link | 1 x M12-Buchse, 4-polig (D-kodiert) |
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen