![ERI2338-0002 | IO-Link-Box, 8-Kanal-Digital-Kombi, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A, M12, Zinkdruckguss](https://multimedia.beckhoff.com/media/eri2338-0002__web_preview.png)
Die IO-Link-Box ERI2338-0002 verfügt über 8 digitale Kanäle, die jeweils als Ein- oder Ausgänge betrieben werden können. Eine Konfiguration, ob ein Kanal (Pin 4 des M8) als Ein- oder Ausgang verwendet werden soll, ist nicht erforderlich; die Eingangsschaltung ist intern fest mit dem Ausgangstreiber verbunden, sodass ein gesetzter Ausgang automatisch auch im Eingangsprozessabbild angezeigt wird.
Die Eingänge haben einen einstellbaren Filter von 0…20,0 ms. Die Ausgänge verarbeiten Lastströme bis 0,5 A und sind kurzschlussfest und verpolungsgeschützt. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 4 A begrenzt. Die Versorgung der angeschlossenen Sensoren erfolgt über einen internen, kurzschlussfesten Treiberbaustein mit insgesamt 0,5 A für alle Sensoren. Die Ein- und Ausgänge werden über P24 versorgt. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt, der Signalanschluss erfolgt über schraubbare M8-Steckverbinder. Die ERI2338-0002 ist ein Class-B-Device, d.h. zum Anschluss ist ein 5-adriges Kabel erforderlich.
Die IO-Link-Box-Module im Zinkdruckguss-Gehäuse können in extrem schwieriger Industrie- und Prozessumgebung eingesetzt werden. Durch den Vollverguss und die Metalloberfläche ist die ERI-Serie ideal bei erhöhten Erfordernissen an Belastbarkeit und Beständigkeit, beispielsweise gegen Schweißspritzer.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ERI2338-0002 |
---|---|
Kommunikation | IO-Link |
Schnittstellen | 1 x M12-Stecker, A-kodiert |
Übertragungsraten | 230,4 kBaud (COM 3) |
Spezifikationsversion | IO-Link V1.1, Class B |
Anzahl Kanäle | 8 digitale Ein- oder Ausgänge |
Anschluss Ein-/Ausgänge | M12, schraubbar |
Eingangsfilter | 3,0 ms (Default), einstellbar 0…20 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Sensorversorgung | aus P24, max. 0,5 A, gesamt kurzschlussfest |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennlastspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, aus P24, einzeln kurzschlussfest |
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A |
Stromaufnahme | 100 mA typ. aus L+ |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | L+/P24: ja |
Gewicht | ca. 265 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |
Material | Zinkdruckguss |