LösenAnheftenSchließen

EJ9xxx | EtherCAT-Steckmodule, System

EJ9xxx | System

EJ9xxx | System

Spannungsversorgung und Zubehör System
Signal
Netzteil EJ9400
Eingang 24 V DC, E-Bus-Versorgung, 2,5 A
EJ9404
Eingang 24 V DC, E-Bus-Versorgung, 12 A
EJ9505
Eingang 24 V DC, Ausgang 5 V DC, 0,5 A
Filtern und Glätten EJ9576
Brems-Chopper-Modul, bis 72 V DC, 155 μF
System EJ9001
Platzhaltermodul