EJ9505 | EtherCAT-Steckmodul, Netzteil, 5 V DC, 0,5 A

EJ9505 | EtherCAT-Steckmodul, Netzteil, 5 V DC, 0,5 A

EJ9505 | EtherCAT-Steckmodul, Netzteil, 5 V DC, 0,5 A

EJ9505 | EtherCAT-Steckmodul, Netzteil, 5 V DC, 0,5 A

EJ9505 | EtherCAT-Steckmodul, Netzteil, 5 V DC, 0,5 A

EJ9505 | EtherCAT-Steckmodul, Netzteil, 5 V DC, 0,5 A

EJ9505 | EtherCAT-Steckmodul, Netzteil, 5 V DC, 0,5 A

EJ9505 | EtherCAT-Steckmodul, Netzteil, 5 V DC, 0,5 A

EJ9505 | EtherCAT-Steckmodul, Netzteil, 5 V DC, 0,5 A

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ9505 erzeugt aus der Eingangsspannung (24 V DC) eine Ausgangsspannung von 5 V DC. Diese Ausgangsspannung kann zur Weiterleitung an EtherCAT-Steckmodule oder zur Versorgung von externen Sensoren genutzt werden. Die Power-LEDs zeigen den Betriebszustand des Moduls an; Kurzschluss oder Überlast werden durch die Überstrom-LED angezeigt. Es ist keine galvanische Trennung zwischen der Eingangsspannung und der Ausgangsspannung vorhanden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ9505
TechnikNetzteilmodul
Kurzschlussfestigkeitja
Eingangsspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Ausgangsspannung5 V DC ±1 %
Ausgangsstrom0,5 A
Stromaufnahme E-Bus70 mA typ.
Potenzialtrennung
Diagnose im Prozessabbildja
Besondere Eigenschaftenstabilisierte Ausgangsspannung
Gewichtca. 50 g
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ_24_2x16pin_Code67
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierstifte am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
Position der Kodierstifte6, 7
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)24 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2026 - Nutzungsbedingungen