![EJ9404 | Netzteil-Steckmodul zur E-Bus-Versorgung, 12 A](https://multimedia.beckhoff.com/media/ej9404-0000__web_preview.png)
Das EtherCAT-Steckmodul EJ9404 dient zur Versorgung des E-Busses in Kombination mit dem EtherCAT-Koppler EJ1101-0022. Über den E-Bus findet der Datenaustausch zwischen Koppler und Modul statt. Jedes EtherCAT-Steckmodul benötigt einen bestimmten Strom vom E-Bus (siehe technischen Daten: „Stromaufnahme E-Bus“). Dieser Strom wird vom Netzteil des jeweiligen EtherCAT-Kopplers in den E-Bus eingespeist. Der Ausgangsstrom beträgt max. 12 A.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EJ9404 |
---|---|
Technik | Netzteilmodul zur E-Bus-Versorgung |
Kurzschlussfestigkeit | – |
Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsspannung | – |
Ausgangsstrom max. | 12 A |
Stromaufnahme E-Bus | – |
Stromaufnahme aus US | 10 mA + (∑ E-Bus-Strom/6,25) |
Potenzialtrennung | – |
Diagnose im Prozessabbild | – |
Gewicht | ca. 50 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/siehe Dokumentation |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EJ-24-2x16pin |
---|---|
Bauform | EtherCAT-I/O-Steckmodul |
Material | Polycarbonat |
Montage | auf Signal Distribution Board |
Mechanische Kodierung | EJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse, Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte |
Verriegelung | Rastnase in Leiterkartenaussparung |
Anschlusstechnik | Feldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 66 mm x 55 mm |