LösenAnheftenSchließen

EJ3114-0010 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

EJ3114-0010 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

EJ3114-0010 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

EJ3114-0010 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

EJ3114-0010 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, ±20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Das EtherCAT-Steckmodul EJ3114-0010 verarbeitet Signale im Bereich von -20 mA bis 20 mA. Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle des Moduls sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames, internes Massepotenzial. Überlastung wird erkannt und der Klemmenstatus über den E-Bus zur Steuerung weitergeleitet. Das EtherCAT-Steckmodul zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ3114-0010
Anzahl Eingänge4 (differentiell)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Signalstrom±20 mA
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Innenwiderstand85 Ω typ.
Grenzfrequenz Eingangsfilter5 kHz
Überspannungsfestigkeit35 V DC
Gleichtaktspannung UCMmax. 10 V
Wandlungszeit~ 100 µs
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,1 % bei 23 °C ±5 °C, sonst < ±0,2 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Besondere EigenschaftenStandard- und Kompakt-Prozessabbild, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen