LösenAnheftenSchließen

EJ3104 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

EJ3104 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

EJ3104 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

EJ3104 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

EJ3104 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

EJ3104 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

EJ3104 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

EJ3104 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

EJ3104 | EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, ±10 V, 16 Bit, differentiell

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ3104 verarbeitet Signale im Bereich von -10 bis +10 V. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanälen sind als Differenzeingänge ausgeführt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ3104
Anzahl Eingänge4 (differenziell)
TechnikDifferenzeingang
Signalspannung-10…+10 V
Distributed Clocksja
Innenwiderstand> 200 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter5 kHz
Gleichtaktspannung UCMmax. 35 V (bezogen auf GND-Peripherie)
Versorgungsspg. Elektroniküber E-Bus
Wandlungszeit~ 100 µs
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme E-Bus175 mA typ.
Besondere EigenschaftenStandard- und Kompakt-Prozessabbild, Messwertdarstellung umschaltbar, FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen