LösenAnheftenSchließen

EJ3068 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3068 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3068 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3068 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3068 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3068 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3068 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3068 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

EJ3068 | EtherCAT-Steckmodul, 8-Kanal-Analog-Eingang, Spannung, 0…10 V, 12 Bit, single-ended

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie

Effizienter Serienmaschinenbau: Plug-and-Play im Schaltschrank

Messtechnik einfach konfiguriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

Messtechnik einfach integriert: Die analogen EtherCAT-Eingangsklemmen.

EtherCAT-Steckmodule: Busklemmen für die Leiterkarte

Das EtherCAT-Steckmodul EJ3068 verarbeitet Signale im Bereich von 0 bis 10 V. Mit einer Auflösung von 12 Bit wird die Spannung digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Das Modul vereint acht Kanäle in einem Gehäuse. Der Signalzustand wird durch Leuchtdioden angezeigt.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEJ3068
Anzahl Eingänge8 (single-ended)
Spannungsversorgungüber den E-Bus
Techniksingle-ended
Signalspannung0…10 V
Distributed Clocks
Innenwiderstand> 130 kΩ
Grenzfrequenz Eingangsfilter1 kHz
Wandlungszeit1,25 ms typ. voreingestellt, konfigurierbar
Auflösung12 Bit (16-Bit-Darstellung)
Messfehler/Unsicherheit< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme E-Bus130 mA typ.
Spannungsfestigkeitmax. 30 V
Besondere EigenschaftenFIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung
Gewichtca. 30 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEJ-12-16pin
BauformEtherCAT-I/O-Steckmodul
MaterialPolycarbonat
Montageauf Signal Distribution Board
Mechanische KodierungEJ-Steckmodul: signalspezifische Kodierpins am Gehäuse,
Signal Distribution Board: Löcher in der Leiterkarte
VerriegelungRastnase in Leiterkartenaussparung
AnschlusstechnikFeldverdrahtung: applikationsspezifisch auf dem Signal Distribution Board,
EJ-Steckmodul: 2 x 20-polige Buchsenleiste
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 66 mm x 55 mm

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen