LösenAnheftenSchließen

EJ1xxx | EtherCAT-Steckmodule, Digital-Eingang

EJ1xxx | Digital-Eingang

EJ1xxx | Digital-Eingang

4-Kanal 8-Kanal 16-Kanal
Signal
3,3 V DC / 5 V DC EJ1128
Filter 0,05 µs
24 V DC
Filter 3,0 ms
EJ1008
Typ 3
EJ1809
Typ 3
EJ1859
Typ 3, 8 Eingänge, 8 Ausgänge, Imax = 0,5 A
EJ1889
masseschaltend
24 V DC
Filter 10 µs
EJ1819
Typ 3
24 V DC
Filter 1 µs
EJ1254
Typ 3, Timestamp
24 V DC
Sicherer Eingang
EJ1914
TwinSAFE Logic, 4 sichere Eingänge
EJ1918
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge
EJ1957
TwinSAFE Logic, 8 sichere Eingänge, 4 sichere Ausgänge