LösenAnheftenSchließen

EL4712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, Oversampling

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EL4712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, Oversampling

EL4712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, Oversampling

Run-LED 1
Run-LED 2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
+Ausgang 1
0 V
Schirm
+Ausgang 2
+24 V
0 V
Schirm
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
EL4712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, Oversampling

EL4712 | EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, Oversampling

EtherCAT-Oversampling: höchste Abtastraten unabhängig von der EtherCAT-Zykluszeit

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

SPS IPC Drives 2018:

EtherCAT-Oversampling: höchste Abtastraten unabhängig von der EtherCAT-Zykluszeit

Distributed Clocks: das integrierte Zeitmanagementsystem in EtherCAT

SPS IPC Drives 2018:

Die analoge Ausgangsklemme EL4712 erzeugt Signale im Bereich von 0…20 mA. Die Spannung wird mit einer Auflösung von 16 Bit galvanisch getrennt zur Prozessebene transportiert. Die Ausgangskanäle besitzen ein gemeinsames Massepotenzial. Die Ausgänge werden mit einem einstellbaren ganzzahligen Vielfachen (Oversampling-Faktor: n) der Buszyklusfrequenz abgetastet (n Mikrozyklen je Buszyklus). Für jeden Buszyklus erhält die EtherCAT-Klemme einen Satz an Prozessdaten, die nacheinander ausgegeben werden. Die Zeitbasis der Klemme kann per Distributed-Clock mit anderen EtherCAT-Teilnehmern hochgenau synchronisiert werden. Die zeitliche Auflösung der analogen Ausgangssignale lässt sich mit diesem Verfahren auf das n-fache der Buszykluszeit steigern. In Verbindung mit der EL37xx (analoge Eingangsklemme mit Oversampling) werden zeitäquidistante Reaktionen, z. B. bei Überschreiten eines Schwellwertes, möglich. Die EL4712 kann maximal 100.000 Werte (100 kSamples/s) je Kanal und Sekunde ausgeben.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEL4712
Anzahl Ausgänge2
Spannungsversorgung24 V DC über Powerkontakte
Signalstrom0…20 mA
Oversampling-Faktorn = ganzzahliges Vielfaches der Zykluszeit, 1…100 wählbar
Distributed Clocksja
Genauigkeit Distributed Clocks<< 1 µs
Bürde< 500 Ω (kurzschlussfest)
Auflösung16 Bit (inkl. Vorzeichen)
Ausgabefehler< 0,1 % (bezogen auf den Endwert)
Potenzialtrennung500 V (E-Bus/Signalspannung)
Wandlungszeit~ 10 µs
Ausgaberatemax. 100 kSamples/s
Stromaufnahme Powerkontakte20 mA typ. + Last
Stromaufnahme E-Bus100 mA typ.
Breite im ProzessabbildOutput: n x 2 x 16-Bit-Daten, max. 8 Byte Zusatzinformationen
Besondere EigenschaftenOversampling
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen ESxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenEL-12-8pinES-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
EL4712EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, Oversampling
ES4712EtherCAT-Klemme, 2-Kanal-Analog-Ausgang, Strom, 0…20 mA, 16 Bit, Oversampling, steckbare Verdrahtung