EK9020 | Modbus TCP/UDP-Buskoppler

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EK9020 | Modbus TCP/UDP-Buskoppler

EK9020 | Modbus TCP/UDP-Buskoppler

Power
E-bus
Coupler
supply
Input for
power contacts
Power contacts
Front flap
Link/Act
Ethernet
Link/Act
Ethernet
Address selector
EK9020 | Modbus TCP/UDP-Buskoppler

EK9020 | Modbus TCP/UDP-Buskoppler

Der Buskoppler EK9020 ist der Nachfolger des EK9000. Er verbindet Ethernet-Netzwerke mit den EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) sowie EtherCAT-Box-Modulen (EPxxxx) und setzt die Telegramme von Ethernet auf die E-Bus-Signaldarstellung um. Eine Station besteht aus einem EK9020 und einer beliebigen Anzahl von EtherCAT-Klemmen. Der Anschluss an Ethernet erfolgt über RJ45. Mit EtherCAT verfügt der Ethernet-Koppler über ein unterlagertes, leistungsfähiges und ultraschnelles I/O-System mit einer großen Klemmenauswahl. Der Koppler unterstützt das Modbus-TCP-Protokoll und fügt sich damit nahtlos in Ethernet-Netzwerke ein.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2025

Produktinformationen

Technische DatenEK9020
Aufgabe im EtherCAT-SystemAnkopplung von digitalen und analogen Standard-EtherCAT-Klemmen und EtherCAT-Box-Modulen an Ethernet-Netzwerke
Anzahl EtherCAT-Klemmenabhängig von der Prozessdatengröße
Art/Anzahl Peripheriesignaleabhängig von der Prozessdatengröße
ProtokollModbus TCP, Modbus UDP
Übertragungsraten100/1000 MBit/s
Konfigurationnicht erforderlich
Businterface2 x RJ45 (switched)
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom120 mA typ. + (ges. E-Bus-Strom)/4
Stromaufnahme E-Busbis 2 A
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Betriebstemperatur-25…+60 °C
Lagertemperatur-40…+85 °C
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Schutzart/EinbaulageIP20/siehe Dokumentation
Zulassungen/KennzeichnungenCE
GehäusedatenEK-64-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)64 mm x 100 mm x 72 mm