![EPP9001-0060 | EtherCAT P-/EtherCAT-Connector, mit Spannungsweiterleitung](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp9001-0060__web_preview.png)
Die EtherCAT P-Box EPP9001-0060 wandelt das ankommende EtherCAT P-Signal (rote M8-Buchse, P-kodiert) in ein EtherCAT-Signal (grüne M8-Buchse) um. Zusätzlich befindet sich auf der EtherCAT P-Box die Spannungsauskopplung von den Spannungen US und UP (schwarze M8-Buchse). Die EPP9001-0060 ist ein aktiver EtherCAT-Teilnehmer, d. h. sie taucht im EtherCAT-Prozessabbild des EtherCAT-Masters, z. B. TwinCAT, auf.
Eine besondere Eigenschaft ist, dass die EtherCAT P-Box in einer sehr kleinen, platzsparenden Bauform realisiert wurde.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP9001-0060 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT P/EtherCAT |
Businterface | 1 x M8-Buchse, geschirmt, P-kodiert, 1 x M8-Buchse, geschirmt |
Aufgabe im EtherCAT-System | Wandler von EtherCAT P auf EtherCAT + Power |
Anzahl Kanäle | IN: 1 x EtherCAT P, OUT: 1 x EtherCAT |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Summenstrom | Einspeisung max. 3 A je US und UP |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Gewicht | ca. 90 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | EPPxxxx-006x |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 86 mm x 22 mm |
Material | PA6 (Polyamid) |
Montage | 2 x Befestigungslöcher Ø3,5 mm für M3 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp9001-0060__web_dimensions.png)
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen