LösenAnheftenSchließen

EPP6228-0022 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12Vorzugstyp

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
EPP6228-0022 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12

EPP6228-0022 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12

EtherCAT P-Signaleingang
EtherCAT P-Signalausgang
M12-Schraubverbinder für
Signalanschluss
Statusanzeige Signal
Beschriftungsfelder
Statusanzeige Stromversorgung:
Steuerspannung (US)
Lastspannung (UP)
1 | Tx+/GNDS
2 | Rx+/GNDP
3 | Rx-/UP
4 | Tx-/US
1 | L+
2 | DI
3 | L-
4 | C/Q
5 | NC
Draufsicht 
Anschlusstechnik 
Steckerbelegung 
EPP6228-0022 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12

EPP6228-0022 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Kommunikations-Interface + 8-Kanal-Digital-Eingang, IO-Link, Master, Class A, M12

Vom IO-Link-Sensor bis in die Cloud

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

Vom IO-Link-Sensor bis in die Cloud

EtherCAT P | Die neue Einkabellösung auf dem Weg zur schaltschranklosen Automatisierung

Das IO-Link-Modul EPP6228 ermöglicht den Anschluss von bis zu acht IO-Link-Teilnehmern, den sogenannten IO-Link-Devices. Dies können IO-Link-Box-Module, Aktoren, Sensoren oder Kombinationen aus beiden sein. Die Verbindung zwischen dem Modul und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Die EtherCAT P-Box wird über den EtherCAT-Master parametriert. IO-Link ist als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und dem Sensor angelegt, wobei Parametrierungsinformationen über die IO-Link-Verbindung bidirektional ausgetauscht werden können. Die Parametrierung der IO-Link-Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS erfolgen oder sehr komfortabel über das integrierte IO-Link-Konfigurationstool. Neben den IO-Link-Kanälen verfügt die EPP6228 über acht digitale Eingänge auf dem Pin 2 der jeweiligen M12-Buchse.

 

In der Standardeinstellung arbeiten die acht IO-Link-Kanäle der EPP6228-0022 als 8-Kanal-Eingangsmodul, 24 V DC, das bei Bedarf mit angeschlossenen IO-Link-Devices kommuniziert, sie parametriert und ggf. in der Betriebsart umstellt. Jeder IO-Link-Port kann wahlweise auch als reiner Ein- oder Ausgang genutzt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenEPP6228-0022
ProtokollEtherCAT
BusinterfaceM8-Buchse, P-kodiert, geschirmt
Übertragungsraten4,8 kBaud, 38,4 kBaud und 230,4 kBaud
Anzahl Eingänge8 zusätzliche digitale Eingänge (jeweils auf Pin 2)
Nennspannung Eingänge24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsfilter10 µs
Signalspannung „0“-3…+5 V
Signalspannung „1“11…30 V, 6 mA Eingangsstrom (EN 61131-2, Typ 3)
Eingangsstrom3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3)
SpezifikationsversionIO-Link V1.1, Class A
IO-Link-Schnittstellen8
Nennspannung24 V DC (-15 %/+20 %)
Distributed Clocksja
IO-Link-Sensorversorgung L+24 V DC, 1,4 A je Port, ∑ 3,0 A für 8 Ports
IO-Link Extra-Power P24
Stromaufnahme aus US100 mA typ. + Last
Potenzialtrennung500 V
Gewichtca. 250 g
Betriebs-/Lagertemperatur-25…+60 °C/-40…+85 °C
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL
Gehäusedaten16 x M8, 8 x M12
Abmessungen (B x H x T)60 mm x 126 mm x 26,5 mm
MaterialPA6 (Polyamid)
Montage2 x Befestigungs­löcher Ø3,5 mm für M3; 2 x Befestigungs­löcher Ø4,5 mm für M4