![EPP2816-0010 | EtherCAT P-Box, 16-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, D-Sub](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp2816-0010__web_preview.png)
Die EtherCAT P-Box EPP2816-0010 ist für die Verarbeitung von digitalen/binären Signalen vorgesehen. Sie schaltet die binären Steuersignale des Automatisierungsgerätes zur Prozessebene an die Aktoren weiter. Die Ausgänge verarbeiten einen Ausgangsstrom bis max. 0,5 A. Eine kurzzeitige Überlast ist möglich. Die Ausgänge sind kurzschlussfest. Ein Ausgangskurzschluss wird erkannt und an die Steuerungsebene weitergeleitet. Der Summenstrom aller Ausgänge ist auf 3 A begrenzt.
Der Signalzustand wird gruppenweise über Leuchtdioden angezeigt. Der Signalanschluss erfolgt über zwei 9-polige D-Sub-Buchsen. Der 2x8-kanalige Aufbau bietet eine sehr hohe Kanaldichte auf kleinstem Raum. Zwei D-Sub-Steckverbinder ermöglichen einen kosteneffizienten, dezentralen Anschluss , z. B. von 8-kanaligen Ventilinseln im Feld.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP2816-0010 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Anzahl Ausgänge | 16 |
Anschluss Ausgänge | D-Sub-Buchse, 9-polig |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Nennspannung Ausgänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A je Kanal, einzeln kurzschlussfest, ∑ 3 A |
Schaltzeiten | TON: 60 µs typ., TOFF: 300 µs typ. |
Kurzschlussstrom | max. 1,5 A |
Distributed Clocks | ja |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Stromaufn. Lastspannung | 20 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | ideal für Ventilinseln mit Multipol-Anschluss |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |