![EPP1518-0002 | EtherCAT P-Box, 8-Kanal-Digital-Eingang, Zähler, 24 V DC, 1 kHz, M12](https://multimedia.beckhoff.com/media/epp1518-0002__web_preview.png)
Die EtherCAT P-Box EPP1518-0002 mit digitalen Eingängen erfasst binäre Steuersignale aus der Prozessebene und überträgt sie galvanisch getrennt zur Steuerung. Der Signalzustand wird über Leuchtdioden angezeigt; der Anschluss erfolgt über schraubbare M12-Steckverbinder.
Die Eingangsfilter können über EtherCAT zwischen 0 und 100 ms eingestellt werden. Die Eingänge 0 und 4 lassen sich als 32-Bit-Vorwärts-/Rückwärtszähler nutzen. Die Sensoren werden in zwei Gruppen à vier Sensoren aus der Steuerspannung US versorgt. Diese Spannung ist kurzschlusssicher. Ein Kurzschluss auf der Sensorseite wird detektiert und an die Steuerung gemeldet. Die Lastspannung UP wird im Eingangsmodul nicht verwendet.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | EPP1518-0002 |
---|---|
Protokoll | EtherCAT |
Businterface | 2 x M8-Buchse, P-kodiert, geschirmt |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
Anzahl Eingänge | 8, davon 2 als 32-Bit-V/R-Zähler nutzbar |
Anschluss Eingänge | M12-Buchse, 5-polig, A-kodiert |
Zählfrequenz | max. 1 kHz |
Nennspannung Eingänge | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsfilter | einstellbar 0…100 ms |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Distributed Clocks | ja |
Sensorversorgung | aus Steuerspannung, max. 0,5 A je 4 Sensoren, kurzschlussfest |
Stromaufnahme aus US | 100 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V |
Besondere Eigenschaften | einstellbare Filter |
Gewicht | ca. 165 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Schutzart/Einbaulage | IP65/66/67 (gemäß EN 60529)/beliebig |
Gehäusedaten | 8 x M8, 4 x M12 |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 30 mm x 126 mm x 26,5 mm |