LösenAnheftenSchließen

KL9570 | Puffer-Kondensator-Klemme

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL9570 | Puffer-Kondensator-Klemme

KL9570 | Puffer-Kondensator-Klemme

Overload
Powerkontakt
Powerkontakt
Rextern
+UIN
Rextern
-UIN
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL9570 | Puffer-Kondensator-Klemme

KL9570 | Puffer-Kondensator-Klemme

Die Busklemme KL9570 enthält Hochleistungskondensatoren zur Stabilisierung von Versorgungsspannungen. Die KL9570 kann in Verbindung mit den Schrittmotorklemmen KL2531, KL2541 und den DC-Motorklemmen KL2532 und KL2552 eingesetzt werden. Geringer Innenwiderstand und hohe Pulsstromfestigkeit ermöglichen eine gute Pufferung parallel zu einem Netzteil. Besonders in Verbindung mit antriebstechnischen Anwendungen werden Rückströme gespeichert und damit Überspannungen verhindert. Übersteigt die rückgespeiste Energie das Fassungsvermögen der Kondensatoren, kann die Energie über einen externen Bremswiderstand abgeleitet werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL9570
Nennspannung50 V
Kapazität500 µF
Max. Rippelstrom10 A @ 100 kHz
Innenwiderstand< 20 mΩ @ 100 kHz
Überspannungsschutz> 56 V
Empfohlener BremswiderstandZB8110
Regelbereich Überspannung±2 V
Taktrate Bremswiderstandlastabhängig, 2-Punktregelung
Potenzialtrennung1500 V (K-Bus/Feldspannung)
Gewichtca. 65 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL9570Puffer-Kondensator-Klemme
KS9570Puffer-Kondensator-Klemme, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen