KL9250 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC, mit Sicherung

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL9250 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC, mit Sicherung

KL9250 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC, mit Sicherung

Error
Power
Power contact
Power contact
Power contact
Infeed 120 V AC/
230 V AC
Infeed N
PE
KL9250 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC, mit Sicherung

KL9250 | Potenzialeinspeiseklemme, 120…230 V AC, mit Sicherung

Die Einspeiseklemme KL9250 ermöglicht die Einrichtung unterschiedlicher Potenzialgruppen mit der Standardspannung 230 V AC (120 V AC).

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL9250
Strombelastung≤ 10 A
Eingebaute Feinsicherung…6,3 A
Power-LEDgrün
Defekt-LEDrot
Diagnose
Stromaufnahme K-Bus
Nennspannung120/230 V AC
Potenzialtrennungja
Meldung an K-Bus
PE-Kontaktja
Schirmanschluss
Erneute Einspeisung
Anschlussmöglichkeit an
Powerkontakt zusätzlich
1
K-Bus durchgeschleiftja
Breite im Prozessabbild0
Elektrische Verbindung zur Hutschiene
Gehäusebreite12 mm
Besondere Eigenschaftenintegrierte Sicherung
Gewichtca. 55 g
Anreihen an Busklemmen mit Powerkontaktja
Anreihen an Busklemmen ohne Powerkontaktja
Betriebstemperatur0…55 °C
Lagertemperatur-25…+85 °C
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-6pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 70 mm