Mit der Busklemme KL5121 lässt sich eine Streckensteuerung realisieren. Die Klemme liest ein Inkrementalsignal, das von einem Inkremental-Encoder oder einem Impulsgeber geliefert wird, ein und schaltet die Ausgänge bei vorher definierten Zählerständen. Die Zählerstände können in Form von Tabellen vom überlagerten Automatisierungsgerät in die Klemme übertragen werden. Die Positionserfassung erfolgt mit dem Latch-Eingang, der durch den Gate-Eingang aktiviert/deaktiviert wird. Es können bis zu vier 24-V-Ausgänge geschaltet werden. Die LEDs geben den Signalzustand der jeweiligen Ein-/Ausgänge wieder.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL5121 |
---|---|
Technik | 4-Kanal-Streckensteuerung |
Anzahl Kanäle | 1 Inkremental-Encoder + 4 Ausgänge |
Geberanschluss | A, B, Latch, Gate |
Geberbetriebsspannung | 24 V DC |
Zähler | 16 Bit, binär |
Grenzfrequenz | 1 Mio. Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung) |
Ausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsstrom | 0,5 A |
Schaltzeiten | < 100 µs |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Stromaufnahme Powerkontakte | 30 mA typ. + Last |
Stromaufnahme K-Bus | 60 mA typ. |
Breite im Prozessabbild | Input/Output: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status |
Besondere Eigenschaften | elektronisches Nockenschaltwerk |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-24-2x8pin | KS-24-2x8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL5121 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz, mit 4 x Digital-Ausgang 24 V DC, Streckensteuerung |
KS5121 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz, mit 4 x Digital-Ausgang 24 V DC, Streckensteuerung, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen