LösenAnheftenSchließen

KL5111 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz

KL5111 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz

KL5111 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz

Signal-LED
Signal-LED
Signal-LED
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
A
C
B
+24 V
0 V
Schirm
Kontaktbelegung 
KL5111 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz

KL5111 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz

Die Busklemme KL5111 ist ein Interface zum direkten Anschluss von 24-V-Inkremental-Encodern. Ein 16-Bit-Zähler mit Quadraturdecoder sowie ein 16-Bit-Latch für den Nullimpuls können gelesen, gesetzt oder aktiviert werden. Über den Feldbus wird der Zählerstand schnell und störsicher zu PC, SPS oder CNC übertragen. Eine Periodendauermessung mit einer Auflösung von 200 ns ist möglich. Bis zu 64 Inkremental-Encoder können an einen Buskoppler angeschlossen werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL5111
TechnikInkremental-Encoder-Interface 24 V DC, EN 61131-2, Typ 1, „0“: < 5 V DC, „1“: > 15 V DC, 5 mA typ.
Anzahl Kanäle1 Inkremental-Encoder
GeberanschlussA, B, C, 24 V
Geberbetriebsspannung24 V DC
Geberausgangsstrom
Zähler16 Bit, binär
Grenzfrequenz1 Mio. Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung)
Quadraturdecoder4-fach-Auswertung
Nullimpuls-Latch16 Bit
BefehleLesen, Setzen, Aktivieren
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme K-Bus40 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput/Output: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
Gewichtca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL5111Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz
KS5111Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz, steckbare Verdrahtung
KL5111-0010Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC HTL, 250 kHz
KL5111-0011Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz, Latch-Reset
KL5111-0012Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz, Latch pos./neg. Flanke
KL5111-0013Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC HTL, 250 kHz, Latch pos./neg. Flanke
KL5111-0015Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 24 V DC HTL, 250 kHz, Frequenzmessung über einstellbares Zeitfenster
KL5111-0016Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 5 V DC HTL, 250 kHz, Frequenzmessung über einstellbares Zeitfenster
KL5111-0020Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, inkremental, 12 V DC HTL, 250 kHz

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen