LösenAnheftenSchließen

KL5051 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, bidirektional

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
KL5051 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, bidirektional

KL5051 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, bidirektional

Run-LED
KOM-LED
Alarm
Powerkontakt
+5 V
Powerkontakt 0 V
D+
CI+
D-
+5 V
0 V
CI-
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
KL5051 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, bidirektional

KL5051 | Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, bidirektional

Die bidirektionale SSI-Interface-Klemme KL5051 dient zur Anbindung digitaler Servoverstärker. Das Interface besteht aus zwei logischen Kanälen. Über den ersten Kanal erfolgt die Positionierung des Antriebes, mit dem zweiten Kanal werden Freigaben gesetzt, Parameterdaten übertragen und Statusinformationen bzw. Parameterwerte gelesen. Die 5-V-DC-Versorgungsspannung kann mit der Netzteilklemme KL9505 erzeugt und in die Powerkontakte eingespeist werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKL5051
TechnikSSI-Encoder-Interface
Anzahl Kanäle1 Geber-Interface
GeberanschlussBinäreingang: D+, D-, Binärausgang: Cl+, Cl-
Spannungsversorgung5 V DC über Powerkontakte (KL9505)
Stromaufnahme85 mA typ. ohne Geber
Stromaufnahme Powerkontaktek. A.
Geberversorgung5 V DC
Übertragungsraten1 MHz
Serieller Eingang24-Bit-Breite (einstellbar)
DatenrichtungBidirektional
SignalausgangDifferenzsignal (RS422)
SignaleingangDifferenzsignal (RS422)
Potenzialtrennung500 V (K-Bus/Feldspannung)
Stromaufnahme K-Bus75 mA typ.
Breite im ProzessabbildInput/Output: 2 x 16-Bit-Daten, 2 x 8-Bit-Control/Status
Besondere Eigenschaftenbidirektional
Gewichtca. 80 g
Betriebs-/Lagertemperatur0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeitgemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendunggemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/EinbaulageIP20/beliebig
Steckbare Verdrahtungbei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/KennzeichnungenCE, UL, ATEX, IECEx
Ex-KennzeichnungATEX:
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx:
Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenKL-12-8pinKS-12-8pin
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDsKlemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)12 mm x 100 mm x 68 mm
Montageauf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung
Anreihbar durchdoppelte Nut-Feder-Verbindung
BeschriftungBeschriftung der Serie BZxxx
Verdrahtungeindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher
Anschlussquerschnitte*: 0,08…2,5 mm²,
f*: 0,08…2,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
e*: 0,08…1,5 mm²,
f*: 0,08…1,5 mm²,
a*: 0,14…1,5 mm²
Anschlussquerschnitt AWGe*: AWG28…14,
f*: AWG28…14,
a*: AWG26…16
e*: AWG28…16,
f*: AWG28…16,
a*: AWG26…16
Abisolierlänge8…9 mm9…10 mm
Strombelastung PowerkontakteImax: 10 A

*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse

Bestellangaben
KL5051Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, bidirektional
KS5051Busklemme, 1-Kanal-Encoder-Interface, SSI, bidirektional, steckbare Verdrahtung

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen