Die analoge Ausgangsklemme KM4602 besitzt zwei potenzialfreie analoge 0- bis 10-V-Ausgänge. Beide sind intern mit einer gemeinsamen Masse verbunden. Für jeden Kanal ermöglicht ein Schalter die Auswahl: Automatik- oder Handbetrieb. In der Automatikbetriebsart wird ein analoger Wert in Abhängigkeit von den Prozessdaten ausgegeben. Mit der Schalterstellung Hand wird der über das Potenziometer eingestellte Wert auf den Ausgang gelegt. Für die Handbetriebsart ist die 24-V-Versorgung des Buskopplers notwendig. Der Zustand des Schalters kann von der Steuerung zurückgelesen werden.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KM4602 |
---|---|
Technik | single-ended |
Anzahl Ausgänge | 2 |
Spannungsversorgung | über den K-Bus |
Signalspannung | 0…10 V |
Bürde | > 5 kΩ (kurzschlussfest) |
Ausgabefehler | < ±0,1 % (bezogen auf den Endwert) |
Auflösung | 12 Bit |
Wandlungszeit | ~ 1,5 ms |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme Powerkontakte | – (keine Powerkontakte) |
Stromaufnahme K-Bus | 175 mA typ. |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | Hand-/Automatikbetrieb |
Gewicht | ca. 85 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | KL-24 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 24 mm x 100 mm x 52 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | spezifische Steckverbindung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen