![KL1859 | Busklemme, 8-Kanal-Digital-Eingang + 8-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 3 ms, 0,5 A](https://multimedia.beckhoff.com/media/kl1859__web_preview.png)
Die digitale Eingangsklemme KL1859 kombiniert acht digitale Eingänge und acht digitale Ausgänge auf einem Gerät. Der Signalzustand der Kanäle wird über Leuchtdioden angezeigt. Die Bezugsmasse aller Eingänge ist der 0 V-DC-Powerkontakt; die Ausgänge werden über den 24 V-Powerkontakt gespeist.
Besondere Eigenschaften:
- kompakte Bauform durch Kombination von Ein- und Ausgängen in einer Klemme
- kein Prellen durch mechanische Schalter dank 3-ms-Eingangsfilter
- kurzschlussfeste und verpolungsgeschützte Ausgänge mit Ausgangsstrom bis 0,5 A
- werkzeugloser Anschluss durch Direktstecktechnik bei eindrähtigen Leitern
- erhöhte Packungsdichte mit 16 Anschlusspunkten im Gehäuse einer 12-mm-Reihenklemme
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL1859 |
---|---|
Anschlusstechnik | 1-Leiter |
Spezifikation | EN 61131-2, Typ 1/3 |
Anzahl Kanäle | 8 Eingänge + 8 Ausgänge |
Nennspannung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Signalspannung „0“ | -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3) |
Signalspannung „1“ | 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3) |
Eingangsfilter | 3,0 ms typ. |
Eingangsstrom | 3 mA typ. (EN 61131-2, Typ 3) |
Lastart | ohmsch, induktiv, Lampenlast |
Ausgangsstrom max. | 0,5 A (je Kanal) |
Verpolungsschutz | ja |
Stromaufnahme K-Bus | 25 mA typ. |
Stromaufnahme Powerkontakte | 15 mA typ. + Last |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Breite im Prozessabbild | 8 Inputs + 8 Outputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig (siehe Dokumentation) |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | HD-Gehäuse |
---|---|
Bauform | kompaktes HD (High Density)-Gehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | – |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e): Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,25…1,5 mm², a*: 0,14…0,75 mm² |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen