![KL1362 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Einbruchmeldung, 24 V DC, 3 ms](https://multimedia.beckhoff.com/media/kl1362__web_preview.png)
Die digitale Eingangsklemme KL1362 analysiert das Eingangssignal von Einbruchsensoren mit Hilfe einer Stromschleife. So können Alarmkontakte mit einem festen Widerstandsverhältnis sicher überwacht werden. Neben der Anzeige des Schaltzustandes vom Sensor wird auch Kurzschluss oder Leitungsbruch erkannt. Die LEDs stellen die Signal- oder etwaige Fehlerzustände dar.
Besondere Eigenschaften:
- direkter Anschluss von Einbruchssensoren
- Diagnosemöglichkeit von Leitungsbruch und Kurzschluss
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL1362 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Spezifikation | Einbruchsmeldung |
Anzahl Eingänge | 2 |
Nennspannung | 24 V (-15 %/+20 %) |
Signalstrom „0“ | ≤ 1 mA |
Signalstrom „1“ | ≥ 1 mA |
Betriebsspannung | 5,1 V |
Leitungsbruch | < 0,1 mA |
Kurzschluss | > 3 mA |
Leitungswiderstand | ≤ 200 Ω |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Stromaufnahme K-Bus | 35 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Breite im Prozessabbild | 4 Inputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | Überwachung von Alarmkontakten |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL1362 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Einbruchmeldung, 24 V DC, 3 ms |
KS1362 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, Einbruchmeldung, 24 V DC, 3 ms, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen