Die digitale Eingangsklemme KL1352 analysiert das Eingangssignal von NAMUR-Sensoren nach IEC 60947-5-6. Die Busklemme enthält zwei Kanäle. Neben der Anzeige des Signalzustandes vom Sensor wird auch Kurzschluss oder Leitungsbruch erkannt. Die LEDs stellen die Signal- oder etwaige Fehlerzustände dar.
Besondere Eigenschaften:
- direkter Anschluss von NAMUR-Sensoren nach IEC 60947-5-6
- Diagnosemöglichkeit von Leitungsbruch und Kurzschluss
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | KL1352 |
---|---|
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Spezifikation | NAMUR |
Anzahl Eingänge | 2 |
Leerlaufspannung | 8,2 V DC typ. |
Signalstrom „0“ | ≤ 1,2 mA |
Signalstrom „1“ | ≥ 2,1 mA |
Schalthysterese | 0,2 mA |
Kurzschlussstrom | 8,2 mA typ. |
Kurzschlusserkennung | > 6,5 mA |
Eingangsfilter | 3,0 ms |
Stromaufnahme K-Bus | 70 mA typ. |
Potenzialtrennung | 500 V (K-Bus/Feldspannung) |
Breite im Prozessabbild | 4 Inputs |
Konfiguration | keine Adress- oder Konfigurationseinstellung |
Besondere Eigenschaften | NAMUR |
Gewicht | ca. 55 g |
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Steckbare Verdrahtung | bei allen KSxxxx-Klemmen |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV GL, cFMus |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc cFMus: Class I, Division 2, Groups A, B, C, D Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | KL-12-8pin | KS-12-8pin |
---|---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs | Klemmengehäuse mit steckbarer Verdrahtungsebene |
Material | Polycarbonat | |
Abmessungen (B x H x T) | 12 mm x 100 mm x 68 mm | |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung | |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung | |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxxx | |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher | |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² | e*: 0,08…1,5 mm², f*: 0,08…1,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | e*: AWG28…14, f*: AWG28…14, a*: AWG26…16 | e*: AWG28…16, f*: AWG28…16, a*: AWG26…16 |
Abisolierlänge | 8…9 mm | 9…10 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Bestellangaben | |
---|---|
KL1352 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR |
KS1352 | Busklemme, 2-Kanal-Digital-Eingang, NAMUR, steckbare Verdrahtung |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen