BK9103 | PROFINET-Buskoppler

Abbildung ähnlich, kann optionales Zubehör enthalten
BK9103 | PROFINET-Buskoppler

BK9103 | PROFINET-Buskoppler

Power
K-bus
Bus Coupler
supply
Input for
power contacts
Power contacts
PROFINET
Address selector
Configuration interface
PROFINET
Link/Act
10/100 Mbit/s
Link/Act
10/100 Mbit/s
BK9103 | PROFINET-Buskoppler

BK9103 | PROFINET-Buskoppler

Der Buskoppler BK9103 verbindet PROFINET RT mit den modular erweiterbaren elektronischen Reihenklemmen. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung) und einer Busendklemme.

Die Buskoppler erkennen die angeschlossenen Klemmen und erstellen automatisch die Zuordnung der Ein-/Ausgänge zu den Worten des Prozessabbildes. Der Buskoppler BK9103 unterstützt 10-MBit/s- und 100-MBit/s-Ethernet; der Anschluss erfolgt über gängige RJ45-Steckverbinder. Am DIP-Schalter wird die IP-Adresse eingestellt (Offset zu einer frei wählbaren Startadresse). In Netzen mit DHCP (Dienst für die Zuordnung der logischen IP-Adresse zur physikalischen Knotenadresse [MAC-ID]) erhält der Buskoppler seine IP-Adresse vom DHCP-Server.

Der BK9103 enthält einen 3-Port-Switch. Zwei Ports sind extern auf RJ45-Buchsen geführt und können genutzt werden. Damit können die I/O-Stationen, anstatt in der klassischen Sterntopologie, als Linientopologie aufgebaut werden. Der Verdrahtungsaufwand wird hierdurch bei vielen Anwendungen erheblich vereinfacht, und die Kabelkosten werden reduziert. Die maximale Entfernung zwischen zwei Kopplern beträgt 100 m. Bis zu 20 BK9103-Buskoppler sind kaskadierbar, sodass man eine maximale Linie von 2 km erreichen kann.

PROFINET ist der offene Industrial-Ethernet-Standard der PNO (PROFIBUS Nutzerorganisation). Für die Kommunikation werden international etablierte IT-Standards wie TCP/IP genutzt. PROFINET RT beschreibt den Datenaustausch zwischen Steuerungen und Feldgeräten und kann in Standard-Ethernet-Netzwerken verwendet und über handelsübliche Switches vernetzt werden.

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenBK9103
Anzahl Busklemmen64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus512-Byte-Input und 512-Byte-Output
Digitale Peripheriesignale512 Inputs/Outputs
Analoge Peripheriesignale256 Inputs/Outputs
Konfigurationsmöglichkeitüber KS2000
ProtokollPROFINET RT (Class B)
Übertragungsraten10/100 MBit/s, automatische Erkennung der Übertragungsrate
Businterface2 x RJ45 (2-Kanal-Switch)
Übertragungsmedium4 x 2 Twisted-Pair-Kupferkabel; Kategorie 3 (10 MBit/s), Kategorie 5 (100 MBit/s)
Spannungsversorgung24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max.
Einschaltstrom2,5 x Dauerstrom
Empfohlene Vorsicherung≤ 10 A
Stromversorgung K-Bus1750 mA
Powerkontaktemax. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Feldbus)
Topologielinien- und sternförmige Verkabelung
Kaskadierungbis zu 20 BK9103 bzw. max. Linienaufbau 2 km
Länge zwischen Stationen100 m zwischen Hub/Switch und Buskoppler bzw. zwischen Buskoppler und Buskoppler
Gewichtca. 170 g
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
Zulassungen/KennzeichnungenCE, CCC, UL, ATEX, IECEx, DNV GL
Ex-KennzeichnungATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx: Ex ec IIC T4 Gc
GehäusedatenBKxxxx, BCxxxx
Bauformkompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs
MaterialPolycarbonat
Abmessungen (B x H x T)51 mm x 100 mm x 69 mm