Der Busklemmen Controller BX8000 ist eine Stand-alone-SPS. Eine Einheit besteht aus dem Busklemmen Controller BX8000 mit bis zu 64 Busklemmen und einer Busendklemme. Mit dem System der Klemmenbusverlängerung ist der Anschluss von bis zu 255 Busklemmen möglich. Programmiert wird der Controller über die COM1-Schnittstelle. Des Weiteren verfügt der BX8000 über einen zweiten COM-Port, wahlweise RS232 oder RS485. An diesen können serielle Geräte, wie zum Beispiel Displays, angeschlossen werden.
Die Busklemmen Controller der Serie BX sind vom Ausstattungs- und Leistungsspektrum zwischen der Busklemmen-Controller-Serie BC und den Embedded-PCs der Serie CX positioniert. Die Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen BC und BX sind die größere Speicherausstattung und die erweiterten Schnittstellen des BX. Zusätzlich sind zwei serielle Schnittstellen für die Programmierung und für den Anschluss weiterer serieller Geräte integriert. Im Gerät selbst enthalten ist ein beleuchtetes zwei Zeilen x 16 Zeichen LC-Display mit Joystickschalter sowie eine Real-Time-Clock. Über den integrierten Beckhoff Smart-System-Bus (SSB) lassen sich weitere Peripheriegeräte, z. B. Displays, anschließen.
Die Real-Time-Clock ermöglicht einen dezentralen Einsatz, bei dem der Wochentag oder die Uhrzeit eine wichtige Rolle spielen. Die Einsatzgebiete dieser Serie sind denen der BC-Serie ähnlich, jedoch lassen sich mit dem BX, aufgrund der großen Speicherausstattung, wesentlich komplexere, größere Programme abarbeiten und lokal mehr Daten verwalten.
Steuerung für Stand-alone-Anwendungen
Wie auch bei allen anderen Beckhoff Steuerungen ist die Automatisierungssoftware TwinCAT Grundlage für die Parametrierung und Programmierung. Programmiert werden die BX-Geräte nach der leistungsfähigen IEC 61131-3-Norm in den Programmiersprachen AWL, FUP, KOP, AS oder ST. Dem Anwender stehen die gewohnten TwinCAT-Werkzeuge, wie z. B. die SPS-Programmieroberfläche, der System Manager und TwinCAT Scope zur Verfügung. Der Datenaustausch erfolgt über die serielle Schnittstelle (COM1).
Die Konfiguration erfolgt ebenfalls mit TwinCAT. Über den System Manager werden das Feldbusinterface, der SSB-Bus und die Real-Time-Clock konfiguriert und parametriert. Alle angeschlossenen Geräte und Busklemmen können vom System Manager ausgelesen werden. Die Konfiguration wird nach der Parametrierung über die serielle Schnittstelle auf den BX gespeichert, von wo sie auch wieder ausgelesen werden kann.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
PLC-Daten | RS232/RS485 | BX8000 |
---|---|
Programmierung | über TwinCAT via Programmierschnittstelle oder Feldbus |
Programmspeicher | 256 kByte |
Datenspeicher | 256 kByte |
Remanente Daten | 2 kByte |
Persistente Daten | 1 kByte |
Laufzeitsystem | 1 SPS-Task |
SPS-Zykluszeit | ca. 1 ms für 1.000 Befehle (ohne I/O-Zyklus, K-Bus) |
Programmiersprachen | IEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST) |
Online-Change | ja |
Up-/Download-Code | ja/ja |
Technische Daten | BX8000 |
---|---|
Anzahl Busklemmen | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Max. Byte-Anzahl Feldbus | 512-Byte-Input und 512-Byte-Output |
Max. Byte-Anzahl Prozessabbild | 2048-Byte-Input und 2048-Byte-Output |
Digitale Peripheriesignale | 2.040 Inputs/Outputs |
Analoge Peripheriesignale | 512 Inputs/Outputs |
Übertragungsraten | 300 Baud…115 kBaud |
Businterface | – |
Serielle Schnittstelle | COM1: 1 x RS232, COM2: 1 x RS232 oder RS485 |
SSB | CANopen-basiertes Sub-Bussystem für den Anschluss weiterer Peripheriegeräte |
Diagnose-LED | 2 x Spannungsversorgung, 2 x K-Bus |
Display | FSTN-Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text für Diagnose oder eigene Texte, beleuchtet |
Schalter | Joystickschalter für Parameterisierung und Diagnose |
Uhr | interne, akkugepufferte Uhr für Zeit und Datum |
Spannungsversorgung | 24 V (-15 %/+20 %) |
Eingangsstrom | 140 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max. |
Einschaltstrom | 2,5 x Dauerstrom |
Stromversorgung K-Bus | 1450 mA |
Powerkontakte | max. 24 V DC/max. 10 A |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung) |
Gewicht | ca. 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL |
Gehäusedaten | BXxxxx |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 81 mm x 100 mm x 90 mm (BX8000: 61 mm x 100 mm x 90 mm) |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |
*e: eindrähtig, Draht massiv; f: feindrähtig, Litze; a: mit Aderendhülse
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen