Die Busklemmen Controller sind Buskoppler mit integrierter SPS-Funktionalität. Der Compact-Busklemmen-Controller BC5150 für CANopen erweitert die Serie der Beckhoff Kleinsteuerungen um eine kostenoptimierte Variante in einem kompakten Gehäuse. Der CANopen-Controller hat eine automatische Baudratenerkennung bis 1 MBaud sowie zwei Adresswahlschalter für die Adressvergabe.
Die Programmierung der Busklemmen Controller erfolgt mit dem Programmiersystem TwinCAT 2 nach IEC 61131-3. Zum Laden des SPS-Programmes wird die Konfigurations-/Programmierschnittstelle auf dem BC5150 genutzt. Bei Einsatz der Software-SPS TwinCAT kann das SPS-Programm auch über den Feldbus geladen werden. Die Ein- und Ausgänge der angeschlossenen Busklemmen werden in der Defaulteinstellung der Steuerung zugeordnet. Es kann jede Busklemme so konfiguriert werden, dass sie die Daten direkt über den Feldbus mit dem übergeordneten Automatisierungsgerät austauscht. Ebenfalls können vom Busklemmen Controller vorverarbeitete Daten über den Feldbus mit der übergeordneten Steuerung ausgetauscht werden.
Steuerung für die dezentrale Signalverarbeitung
Das Programmiersystem TwinCAT für den BC5150 arbeitet herstellerunabhängig nach IEC 61131-3. Die SPS-Programme können in fünf verschiedenen Programmiersprachen (AWL, FUP, KOP, AS, ST) geschrieben werden. Darüber hinaus bietet TwinCAT umfangreiche Debug-Funktionalitäten an (Breakpoint, Einzelschritt, Monitoring, …), die eine Inbetriebnahme erleichtern. Des Weiteren lässt sich eine Zykluszeiteinstellung und -messung durchführen.
Produktstatus:
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen)
Produktinformationen
PLC-Daten | CANopen | BC5150 |
---|---|
Programmierung | über TwinCAT via Programmierschnittstelle oder Feldbus |
Programmspeicher | 48 kByte |
Datenspeicher | 32 kByte |
Remanente Daten | 2 kByte |
Laufzeitsystem | 1 SPS-Task |
SPS-Zykluszeit | ca. 3 ms für 1.000 Befehle (ohne I/O-Zyklus, K-Bus) |
Programmiersprachen | IEC 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST) |
Online-Change | ja |
Technische Daten | BC5150 |
---|---|
Anzahl Busklemmen | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
Max. Byte-Anzahl Feldbus | 16 Tx/Rx PDOs |
Max. Byte-Anzahl Prozessabbild | 512-Byte-Input und 512-Byte-Output |
Digitale Peripheriesignale | 2.040 Inputs/Outputs |
Analoge Peripheriesignale | 1024 Inputs/Outputs |
Übertragungsraten | automatische Erkennung bis 1 MBaud |
Businterface | Open-Style-Connector, 5-polig |
Serielle Schnittstelle | Programmier- und Konfigurationsschnittstelle |
Konfiguration | über KS2000 oder Feldbus |
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
Eingangsstrom | 60 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4 |
Stromversorgung K-Bus | 1750 mA |
Powerkontakte | 10 A max. |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung) |
Gewicht | ca. 100 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP20/beliebig |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, UL, ATEX, IECEx |
Ex-Kennzeichnung | ATEX: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |
Gehäusedaten | BKxx50, BCxx50 |
---|---|
Bauform | kompaktes Klemmengehäuse mit Signal-LEDs |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen (B x H x T) | 44 mm x 100 mm x 68 mm |
Montage | auf 35-mm-Tragschiene, entsprechend EN 60715 mit Verriegelung |
Anreihbar durch | doppelte Nut-Feder-Verbindung |
Beschriftung | Beschriftung der Serie BZxxx |
Verdrahtung | eindrähtige Leiter (e), feindrähtige Leiter (f) und Aderendhülse (a): Federbetätigung per Schraubendreher |
Anschlussquerschnitt | e*: 0,08…2,5 mm², f*: 0,08…2,5 mm², a*: 0,14…1,5 mm² |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Strombelastung Powerkontakte | Imax: 10 A |